Termékek közzététele
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

ZURN Z1305 Encased, non-freeze, flush wall hydrant with bronze casing, all bronze interior parts, non-turning operating rod with free floating compression closure valve, replaceable bronze seat and seat washer, and combination 3/4" female or 1" male straight IP inlet. Nickel bronze box and hinged cover with operating key lock and "WATER" cast on cover.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Wall Hydrant Encased, Ecolotrol Wall Hydrant, non-freeze flush wall hydrant, wall hydrant for flush installation, Zurn Z1305 wall hydrant, Ecolotrol non-freeze hydrant, Zurn encased flush hydrant, bronze wall hydrant,58868, Z1305, Z-1305,1305,305

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1305
  • TermékcsaládHydrants & Water Hammer Arrestors
  • TermékcsoportEncased Wall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-08
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7
  • Szélesség (hüvelyk)8
  • Mélység (hüvelyk)7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 névHydrants and Hose Bibbs for Process Service