Termékek közzététele
Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

"Level-Trol" Adjustable floor cleanout, Dura-Coated cast iron body with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron extra-heavy-duty secured top (Specify finish Z, ZB, ZN, ZS) adjustable to finished floor.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, nickel bronze, and stainless steel top options
  • Compatible with inside caulk, No-Hub and Neo-Loc connection types
  • Adjustable type, extra heavy-duty cleanout

Keywords: zurn z1400, adjustable level, zurn wall cleanout, zurn floor cleanout, ground level cleanout, floor clean out, tapered thread plug, scoriated cast iron, Neo-Loc connection, foam thread protector, Tapered Thread, Floor Cleanout, adjustable floor cleanout, Inside Caulk, Dura Coated Cast Iron, Galvanized Cast Iron, Solid Gasketed Cover

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1400
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportCast Iron Body
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-04-01
  • Verziószám4
  • Magasság (hüvelyk)5
  • Szélesség (hüvelyk)4
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG015130
  • ETIM-névDrains
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass szám23-11 21 21 17
  • OmniClass névCleanouts