Termékek közzététele
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    FEATURES AND BENEFITS

    * Engineered to reduce installation and rework time

    * Cover adjustable after final pour

    * Light duty top


    Specifikáció
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z1400-bz
    • TermékcsaládCleanouts
    • TermékcsoportCast Iron Body
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass szám23-11 21 21 17
    • OmniClass névCleanouts