Termékek közzététele
Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing
Zurn

Z1474 Heavy-Duty Cleanout Housing

Heavy Duty Cleanout Housing. Dura-Coated cast iron body with integral anchor flange, secured scoriated cover with lifting device. The cleanout housing has an approximate weight of 38 lbs. [17 kg].

Features:

  • Heavy-duty cleanout housing
  • Scoriated cover with lifting device
Specifikáció
  • keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58787, Z-1474, ZB1474, ZN1474,1474,474

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1474
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportCast Iron Body
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-02-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés