Termékek közzététele
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    ZURN Z158 10" [254mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

    Additional Model(s) available

    Z158 | ZN158

    Specifikáció
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z158
    • TermékcsaládRoof Drains
    • TermékcsoportPromenade Deck
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-08
    • Verziószám4
    • Szélesség (hüvelyk)10
    • Mélység (hüvelyk)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagBronz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_30_75
    • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
    • OmniClass szám23-31 27 00
    • OmniClass névFloor Drains