Termékek közzététele
Z1730 Shallow Floor Drain
Zurn

Z1730 Shallow Floor Drain

9" [229mm] Diameter shallow type heavy-duty floor drain, all Type 304 (CF8) stainless steel with integral anchor flange, and non-tilt grate with plain finish.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Shallow type heavy-duty drain
  • Type 316 stainless steel body option available
  • Clamp collar with seepage holes option available
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1730
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.82
  • Szélesség (hüvelyk)9
  • Mélység (hüvelyk)9
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING