Termékek közzététele
Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain
Zurn

Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain

8-1/4 [210] Diameter 3-1/2 [89] Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel, round drain features light-duty perforated grates, and bead blasted finish.

Features:

  • Durability and Aesthetic qualities of Stainless Steel for floor drains
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Drain is manufactured without any inside seams or welds to eliminate hidden areas for bacteria growth
  • Bead blasted finish provides smooth appearance
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1833
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportZ1800 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-11
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)6.5
  • Szélesség (hüvelyk)8.25
  • Mélység (hüvelyk)8.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névStainless steel grating
  • UNSPSC kód30103202
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste

Termék elérhetősége

Észak-Amerika