Termékek közzététele
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

The Zurn Z1851 12” X 12” X 8” [305 x 305 x 203] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gage light duty perforated grate, and stainless steel sediment basket.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1851
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportZ1800 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)11
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névStainless steel grating
  • UNSPSC kód30103202
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Gratings
  • OmniClass szám23-15 17 11 19 15
  • OmniClass névFloor Gratings
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste