Termékek közzététele
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Planting Area Drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained. Perforated standpipe should be encased in gravel to allow adequate percolation. For other available planting area drains see Z348, Z349 and Z35

Features:

  • Planting area drains are ideally suited for indoor atrium areas, outdoor roof top promenade deck areas, and ground level planting areas where excess water must be drained
  • Dura-Coated cast iron body with combination invertible membrane clamp.
  • Vertically adjustable nickel bronze head with clamp collar
  • Inside caulk, inside gasket, threaded, No-Hub, and Neo-Loc outlet available
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z350
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportDeck Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-02
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)8.38
  • Mélység (hüvelyk)8.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains