Termékek közzététele
Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology
Zurn

Z415-SZ1 Floor Drain with EZ1™ Technology

Zurn Z415-SZ1 floor and shower drain, Dura-coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and top assembly. EZ1TM drainage series is engineered to simplify product installation, comprised of concrete shield, up to 1” [25] of vertical post pour adjustment, pre-packaged shims for tilt correction and integrated self-contained “Type S” nickel bronze light duty, heel proof strainer with rough-in cover for protection during concrete pour.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.6.3
  • CSA B79
  • cUPC
  • IPC listed
  • NPCC listed

Keywords: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, light duty, floor drain, drain, 833-625NR

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z415-sz1
  • TermékcsaládFloor Drains
  • TermékcsoportFinish Floor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-27
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)8.38
  • Mélység (hüvelyk)8.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika