Termékek közzététele
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

The Zurn Z415BZ floor drain with cast iron body provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions. Comes standard with invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, and polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer. Features And Benefits * Engineered to reduce installation and rework time * Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available * Type BZ polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer
Specifikáció
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z415bz
  • TermékcsaládFloor Drains
  • TermékcsoportFinish Floor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-09
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)8.38
  • Mélység (hüvelyk)8.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains