Termékek közzététele
Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer
Zurn

Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer

ZURN Z415H Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp andadjustable collar with seepage slots and “TYPE H” polished nickel bronze, light-duty strainer with flashing clamp devicefor clamping at the finished floor level

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Type H polished nickel bronze, light-duty strainer with flashing clamp device for clamping at the finished floor level
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z415h
  • TermékcsaládFloor Drains
  • TermékcsoportFinish Floor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-24
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)8.38
  • Mélység (hüvelyk)8.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains