Termékek közzététele
Z513  9" Square Hinged Heavy-Duty Grate
Zurn

Z513 9" Square Hinged Heavy-Duty Grate

ZURN Z513 9” [229mm] Square top drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet, seepage pan and combination flashing clamp and frame for hinged heavy- duty slotted grate with suspended sediment bucket.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,58928, Z-513, ZB513, ZN513,513,13

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z513
  • TermékcsaládSanitary Components
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-24
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10
  • Szélesség (hüvelyk)13.5
  • Mélység (hüvelyk)13.38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains