Termékek közzététele
Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain
Zurn

Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain

Square top heavy-duty drain, oven cured acid resistant epoxy coated aluminum body with bottom outlet, top membrane clamping
collar, anti-ponding slots, sediment bucket and heavy-duty anti-tilt hinged slotted grate with stainless steel hinge pins.

Features:

  • Designed for economical installation of poured-in-place construction
  • Oven-cured, acid resistant epoxy coated, bottom-outlet, aluminum body
  • Heavy-duty, hinged, anti-tilt, slotted grate with sediment bucket

Keywords: Commercial,Parking Deck,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Office,Transportation,Civil,Parking Decks, Garages, Driveways, and Helipads,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Industrial/Processing Plant,Food Service,Parking Lot,Light Commercial,Parking Decks, Driveways, and Parking Garages,Correctional/Institutional,Parking Lots,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Development,58940, Z-535,C535,535,ZC535

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-Z535
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.38
  • Szélesség (hüvelyk)16.75
  • Mélység (hüvelyk)16.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • OmniClass szám23-11 21 21
  • OmniClass névPavement Drainage
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage