Termékek közzététele
Z665 Linear Trench Drain
Zurn

Z665 Linear Trench Drain

ZURN Z665 12” [305mm] Wide top modular trench drain, Dura-Coated cast iron deep sump body with bottom outlet. Both 12” [305mm] long outlet module and extension modules are complete with integral seepage pan and heavy-duty loose slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
Specifikáció
  • keywords: Loading Docks,Industrial,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Food Service,Cast Iron Trench Drains,Linear Drainage (Trench Drains),Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Transportation,Civil,59250, Z-665, ZB665, ZN665,665,65

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z665
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-24
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)16.13
  • Mélység (hüvelyk)16.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névDrain covers
  • UNSPSC kód40141739
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains