Termékek közzététele
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6950-SD Serio Series® Deck Mounted, Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • 100-3800 cps soap viscosity range
    • 0.5ml dispensed per activation
    • 1000ml refillable soap container
    • 4 ± 1/16” sensing distance
    • Complements Z6950-XL faucet

    Keywords: Soap Dispenser, Sesnsor Soap Dispenser, sensor soap dispenser wall mounted, sensor soap dispenser for kitchen sink, sensor soap dispenser for bathroom

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z6950-sd
    • TermékcsaládSoap Dispenser - Sensor
    • TermékcsoportDeck Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers