Termékek közzététele
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser
    Zurn

    Z6953-SD Camaya Series™ Sensor Soap Dispenser

    ADA compliant, Battery or A/C power adapter, chrome plated sensor soap dispenser for retrofit and new construction.

    Features:

    • Long life internal pump
    • 100K cycle battery life
    • Liquid hand soap (sold separately)
    • Adjustable dispensing amount
    • 1600ml [54.1 oz] refillable soap bottle
    • Complements Z6953-XL faucet

    Keywords: Camaya Series Sensor Soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor, Sensor soap Dispenser, Soap Dispenser Sensor Type, Sensor Hand Soap Dispenser

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z6953-sd
    • TermékcsaládSoap Dispenser - Sensor
    • TermékcsoportDeck Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers