Termékek közzététele
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)
    Zurn

    Z842H1-XL AquaSpec® wall-mount sink faucet with 12" tubular spout and 2-1/2" lever handles (lead free)

    Zurn's AquaSpec® faucets provide the highest level of durability for commercial applications with cast-brass bodies and lifetime warrantied ceramic disc cartridges.

    Compliance:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Features and Benefits

    • Lifetime warranty ceramic disc cartridges
    • Low-lead compliant, chrome-plated cast brass body with 3/8" short swivel inlets providing adjustable centers from 7-1/4" to 8-3/4"
    • 2-1/2" vandal-resistant color coded lever handles
    • 3-year warranty

    Keywords: Wall Mount Sink Faucet, Wall Mount Sink Faucet Bathroom, Wall Mount Sink Faucet Kitchen, Wall Hung Sink Faucet, Zurn Wall Mount Sink Faucet

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z842h1-xl
    • TermékcsaládAquaSpec Faucet - Manual
    • TermékcsoportWall Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets