Termékek közzététele
Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout
Zurn

Z875L7 Bedpan Washer with a 2-1/2" Vacuum Breaker Spout

Polished chrome-plated cast brass bedpan washer with a quarter turn ceramic disc cartridge and a 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet. Unit is furnished with a loose key cap and a removable metal tee handle. (Note: Atmoshperic vacuum breaker not intended for continuous pressure applications.

Features

  • Polished, chrome-plated cast brass bedpan washer
  • 2-1/2" [64mm] vacuum breaker spout with an integral 3/4" hose-threaded outlet
  • Heavy-duty quarter-turn ceramic disc cartridge
  • 3-year limited warranty
    Specifikáció
    • keywords: Bedpan Washer with a Vacuum Breaker Spout, chrome-plated cast brass bedpan washer, Zurn Z875L7, AquaSpec bedpan washer, manual bedpan washer faucet, vacuum breaker faucet, Zurn healthcare faucet,875L7,75L7

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-z875l7
    • TermékcsaládSpecialty Faucet - Manual
    • TermékcsoportBedpan Washer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)7
    • Szélesség (hüvelyk)14
    • Mélység (hüvelyk)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 39
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets