Pubblica i tuoi prodotti
Stone Concreto White  61 X 122 cm

Stone Concreto White 61 X 122 cm

Este novedoso material se obtiene a partir de bloques seleccionados de pizarras, cuarcitas, mármoles y areniscas, a los cuáles se aplica una capa de fibra de vidrio y resina en la capa superior del bloque; posteriormente se desprende y extrae la capa de piedra. La fibra de vidrio y la resina quedan en la cara posterior de la lámina extraída aportando resistencia y flexibilidad a cada pieza.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico135041836
  • Famiglia di prodottoCeramic tiles
  • Gruppo di famigliaMarble finish
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)610
  • Profondità (mm)1220
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo
  • Materiale secondarioMarmo
  • Progettato inColombia
  • Prodotto inColombia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America