Pubblica i tuoi prodotti
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T
    Archiviato

    Mineral Wool Insulated Panel Ondastyl® T

    Ondastyl® T is an insulating sandwich panel made of mineral wool core between prepainted steel. The main use is the covering of buildings. The outer surface has trapezoidal waves. Width 1000. Thickness from 40 to 240 mm. Coatings and colors to choose from in the color chart and guide material Colorissime® ArcelorMittal Construction.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoondastyl-t
    • Famiglia di prodottoSandwich panel/ Panneau sandwich
    • Gruppo di famigliaOndastyl® T
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-27
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLana minerale
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Codice CSI MasterFormat 201406 12 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Panels
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19
    • Titolo OmniClassStructural Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction