Pubblica i tuoi prodotti
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Stratos combines strength with the elegant, traditional appearance of roof tiles. Suitable for all type of roofs with a pitch of up to 14 degrees. The profile only weighs 5 kg/m2 which means that it is easy to handle and minimises the weight acting on the roof structure.
    Voce di capitolato
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoARS-TPSTRATOS
    • Famiglia di prodottoRoof Tiles
    • Gruppo di famigliaRoof
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Svezia