Pubblica i tuoi prodotti
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Voce di capitolato
  • n/a
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS3599
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC cistern fittings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)416
  • Profondità (mm)150
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descrizione Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets