Pubblica i tuoi prodotti
Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 Splash seat ring only for 355mm bowls

Contour 21 splash seat and cover for 355 mm bowls
Voce di capitolato
  • Seat ring only for 355 mm bowls
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS4545
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWC seats and covers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)58
  • Larghezza (mm)375
  • Profondità (mm)442
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets 

Disponibilità Regionale

Europa
Regno Unito
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText