Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820
AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820
    AXOR

    AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set 16511820

    AXOR Montreux 2-handle basin mixer 220 with lever handles and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • · consists of: 2-handle basin mixer, waste set · ComfortZone 220 · projection 175 mm · swivel range 120° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico16511820
    • Famiglia di prodottoAXOR Montreux
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)336
    • Larghezza (mm)346
    • Profondità (mm)210
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.187
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures