Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set
    Voce di capitolato
    • · projection 266 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38037820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1241
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)341
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures