Pubblica i tuoi prodotti
AXOR One Porter unit
AXOR One Porter unit
    AXOR

    AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45723707 Matt White - 45723007 Chrome - 45723347 Brushed Black Chrome - 45723677 Matt Black - 45723997 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45723CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaWall outlet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)42
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)650
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia