Pubblica i tuoi prodotti
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48020700 Matt White - 48020000 Chrome - 48020670 Matt Black - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020140 Brushed Bronze - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020820 Brushed Nickel - 48020800 Stainless Steel Optic - 48020330 Polished Black Chrome - 48020020 Polished Chrome - 48020260 Brushed Chrome - 48020830 Polished Nickel - 48020130 Polished Bronze - 48020930 Polished Brass Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48020XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)248
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)175
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures