Pubblica i tuoi prodotti
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    AXOR

    48040XXX AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles and push-open waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 48040000 Chrome - 48040140 Brushed Bronze - 48040250 Brushed Gold Optic - 48040300 Polished Red Gold - 48040310 Brushed Red Gold - 48040330 Polished Black Chrome - 48040340 Brushed Black Chrome - 48040670 Matt Black - 48040700 Matt White - 48040800 Stainless Steel Optic - 48040820 Brushed Nickel - 48040950 Brushed Brass - 48040990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • handle variant: lever handle • swivel range 120° • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48040XXX
    • Famiglia di prodottoBasin mixer
    • Gruppo di famigliaAXOR One
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)246
    • Larghezza (mm)312
    • Profondità (mm)166
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures