Pubblica i tuoi prodotti
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 48497701 Matt White

      - 48497001 Chrome

      - 48497141 Brushed Bronze

      - 48497671 Matt Black

      - 48497341 Brushed Black Chrome

      - 48497251 Brushed Gold Optic

      - 48497821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • projection 116 mm

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 85 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread NPT ½

      • connection dimension: DN15

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico48497USA
    • Famiglia di prodottoAXOR One
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5
    • Larghezza (pollici)2.87
    • Profondità (pollici)5.63
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)1.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures