Pubblica i tuoi prodotti
PDS series
Barco

PDS series

The PDS series is designed to meet today’s requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. The PDS is offered in four models: PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 and PDS-902 3G. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPDS_series
  • Famiglia di prodottoBusiness projectors
  • Gruppo di famigliaCollaborate
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-07-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)44
  • Larghezza (mm)484
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilato
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inNorvegia
  • Peso Netto (Kg)5.67
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Video
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511