Pubblica i tuoi prodotti
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    BFD-110 AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 8in. x 8in.(200mm x 200mm) top, membrane clamping flange, and a 1/8in.(3mm) grating. Model options include Square or Round (-R) top, and Bottom or Side Outlet (SO) in 3 or 4" sizes.

    Voce di capitolato
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6995
    • Famiglia di prodottoDrain
    • Gruppo di famigliaAdjustable Floor Drains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-19
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Codice ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 27 00
    • Titolo OmniClassFloor Drains

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America