Pubblica i tuoi prodotti
DC-316 Double Coupling
BLUCHER

DC-316 Double Coupling

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodc316
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaWaste Water Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCFluid coupling
  • Codice UNSPSC26111907
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 06
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Couplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Numero OmniClass23-27 49 00
  • Titolo OmniClassPipe Couplings
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America