Pubblica i tuoi prodotti
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Archiviato

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Voce di capitolato
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolegacy-mineral_7780059_my
    • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
    • Gruppo di famigliaLegacy Mineral
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-02-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)330
    • Larghezza (mm)420
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Prodotto inMalesia
    • Peso Netto (Kg)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 13
    • Titolo OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings