Pubblica i tuoi prodotti
Sistema tetto per tegola in cemento Coppo del Borgo
Archiviato

Sistema tetto per tegola in cemento Coppo del Borgo

Coppo del Borgo è una tegola in cemento dal design ed effetti cromatici simili ai coppi invecchiati naturalmente. 

Grazie al suo particolare design, la tegola in cemento Coppo del Borgo esalta l’architettura dell’edificio. Si caratterizza per l’onda molto marcata che ricorda i classici borghi italiani e per la gamma cromatica calda ed avvolgente che denota eleganza. Al design si unisce affidabilità e sicurezza assicurate dalla ricerca e sviluppo del Gruppo BMI.  

Coppo del Borgo è disponibile nelle versioni Top Line, High Line e Classic Line.

Voce di capitolato
  • Fornitura e posa di tegole in cemento tipo COPPO DEL BORGO caratterizzate da un’onda molto marcata (altezza 79 mm, larghezza 180 mm), effetto ombra, taglio arretrato sul profilo anteriore che garantiscono un effetto Coppo e una efficiente superficie di sgrondo che assicura una buona evacuazione delle acque meteoriche.
    La tegola Coppo del Borgo verrà fornita con superficie: 
    -Liscia 
    -Boiaccata
    -Antichizzata
    -Prestige
    La tegola dovrà avere una dimensione di 45 x 42 cm per un fabbisogno di circa 7,5 tegole per metro quadrato. 
    Il peso dovrà essere di: 
    -7,3 kg per tegola (con superficie liscia) 
    -7,5 kg per tegola (con superficie Prestige, Boiaccata e Antichizzata) 
    La tegola Coppo del Borgo dovrà avere una resistenza a flessione >200 daN, essere conforme alle norme UNI EN 490 e relativi metodi di prova (impermeabilità all’acqua, resistenza al carico, resistenza al gelo e al disgelo) ed essere garantita per un arco di 50 anni dalla data di consegna. La posa avverrà per file sfalsate con l’inserimento di una mezza tegola a righe alterne su listellatura di supporto in legno o su pannelli presagomati.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Famiglia di prodottoRoof tiles
  • Gruppo di famigliaWierer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Materiale secondarioCalcestruzzo
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)7.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_95_40
  • Descrizione Uniclass 2015Interlocking tile roofing systems
  • Numero OmniClass23-13 39 17 11
  • Titolo OmniClassClay Roof Tiles
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings