Pubblica i tuoi prodotti
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Voce di capitolato
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoadvanced-contour_7780053_my
    • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
    • Gruppo di famigliaAdvanced Contour
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2024-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)73
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Prodotto inMalesia
    • Peso Netto (Kg)4.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Descrizione Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 13
    • Titolo OmniClassConcrete Roof Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia