Pubblica i tuoi prodotti
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Voce di capitolato
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobretagne_7770103_nl
    • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
    • Gruppo di famigliaBretagne
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2024-06-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)350
    • Larghezza (mm)244
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEC003150
    • Nome ETIMRoof tile
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 11
    • Titolo OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Paesi Bassi