Pubblica i tuoi prodotti
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
VH-Variabel Plus
    Monier

    VH-Variabel Plus

    Classic, Familiar, and Renewed: The VH-Variabel Plus Roof Tile

    The VH-Variabel Plus, our Improved Hollow roof tile, has been a well-known name for years and continues to evolve. With its classic, stylish appearance and characteristic "V"-shaped extra water guidance, the VH-Variabel, with its gentle wave, is still the ideal choice for a beautiful and familiar Dutch roof. This renewed generation offers even more flexibility thanks to greater variability in both length and width, allowing the roof tile to perfectly adapt to all roof constructions.

    Voce di capitolato
    • Batten gauge 300 mm (288 - 310 mm). Minimum Roof pitch 15°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 377 x 255 mm. Coverage 220 mm +/- 2mm. Units per m2 of 14,7 - 15,8. Weight per m2 ± 42,7 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicovh-variabel-plus_7780081_nl
    • Famiglia di prodottoPitched Roof Tile System
    • Gruppo di famigliaVH-Variabel Plus
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2025-09-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)377
    • Larghezza (mm)255
    • Profondità (mm)67
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEC003150
    • Nome ETIMRoof tile
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrizione Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Numero OmniClass23-13 39 17 11
    • Titolo OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Paesi Bassi