Pubblica i tuoi prodotti
Trapezoidal Sheet T-135B.930
BP2

Trapezoidal Sheet T-135B.930

The T-135B.930 structural trapezoidal sheet of very high strength, used in load-bearing structures with a large span. It is used in industrial construction. Its strength allows for increasing the distance between the support points while maintaining the required parameters for transferring the loads required in the design.

Voce di capitolato
  • Effective width: 930 mm
    Total width: ~974 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,7 - 1,5 mm
    Height profile: 136 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotrapezoidal-sheet-t-135b-930
  • Famiglia di prodottoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Gruppo di famigliaTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2021-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)136
  • Larghezza (mm)974
  • Profondità (mm)1.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole

Disponibilità Regionale

Europa
Austria
Belgio
Bulgaria
Germania
Lituania
Paesi Bassi
Polonia
Repubblica Ceca
Serbia
Slovacchia
Ungheria