Pubblica i tuoi prodotti
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

Voce di capitolato
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • Famiglia di prodottoElice
  • Gruppo di famigliaElice
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-06-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleArgilla refrattaria
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)33
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText