Pubblica i tuoi prodotti
Zero 60x37
Zero 60x37

    Zero 60x37

    Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Mettiti in contatto con Ceramica Catalano

    Voce di capitolato
    • 01 2461 0001  Bianco lucido

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZERO_lavabo_sottopiano_60x37_0124610001
    • Famiglia di prodottoZero
    • Gruppo di famigliaBasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)160
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)370
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioArgilla refrattaria
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION