Pubblica i tuoi prodotti
Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 1/2" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1006-abcp--angle-stop
  • Famiglia di prodottoStops & Supplies
  • Gruppo di famiglia1000 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Descrizione Uniclass 2015Water services valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves