Pubblica i tuoi prodotti
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

  • Body Inlet: Two 1/2" NPT female thread inlets
  • Body Outlet: 3/8" NPT female thread outlet
  • Faucet Series: 625
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck or floor
  • Product Category: Remote Valves
  • Type: Knee/foot operated valve
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico625-abcp--remote-valve
  • Famiglia di prodottoRemote Valves
  • Gruppo di famiglia625 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_33
  • Descrizione Uniclass 2015Foot valves
  • Codice CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves