Pubblica i tuoi prodotti
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
Voce di capitolato
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicorevestidan_indoor
  • Famiglia di prodottoLiquid waterproofing
  • Gruppo di famigliaLatex
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGomma
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCProxy Elemento di Costruzione
  • Codice CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13 13
  • Titolo OmniClassElastomeric Sheet Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIB1010
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction