Pubblica i tuoi prodotti
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Floor-recessed squat WC pan, 500 x 220 x 600mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness 1.2mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. Bowl shape suitable for male and female use. Non-slip foot area. Waste outlet: Ø 100mm. Flushing system with one 304 stainless steel spreader. Weight: 5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0113370019]
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico113710
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSquat pan
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America