Pubblica i tuoi prodotti
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
120260 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120260 CANAL wall-mounted wash trough

    Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 180mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 300mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar achieved within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico120260
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)8602
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs
    • Numero OmniClass23-39 41 11 17
    • Titolo OmniClassWash Water Troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America