Pubblica i tuoi prodotti
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico123400
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)150
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)390
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America