Pubblica i tuoi prodotti
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Wall-hung healthcare washbasin with 450mm upstand. Ideal for hospitals, healthcare establishments and medical practices. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Deep bowl reduces the risk of splashing ensuring a comfortable hand-washing experience. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 10.2 kg. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico188000
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaWashbasin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)667
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)450
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inPortogallo
    • Prodotto inPortogallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America