Pubblica i tuoi prodotti
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 85mm L. 135mm with BIOSAFE hygienic outlet. Ø 40mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Sculptured control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2521
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaBasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)164
    • Larghezza (mm)47
    • Profondità (mm)176
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America