Pubblica i tuoi prodotti
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Wall-mounted rectangular, "mirror" polished bacteriostatic 304 stainless steel mirror. Stainless steel thickness: 1mm. Self-adhesive. For installation on a flat surface. Unbreakable mirror. Dimensions: 1 x 600 x 400mm. 30-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3453
    • Famiglia di prodottoSanitary
    • Gruppo di famigliaAccessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)2334
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Oceania Nord America